Accesso
Riferimento del componente

Processo di pesatura automatizzato in laboratorio

Pinza | Componenti | Scienza della vita | Medicina e prodotti farmaceutici

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie MGD800

  • Rilevamento diretto della posizione del pistone mediante sensori magnetici
  • Le ganasce rettifi cate in acciaio temprato garantiscono precisione e lunga durata
altro
1. Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
  • Rilevamento diretto della posizione del pistone mediante sensori magnetici
  • Le ganasce rettifi cate in acciaio temprato garantiscono precisione e lunga durata
altro
Task & Solution

Con l'analizzatore robotico SP2000, Skalar Analytical B.V. automatizza un'ampia gamma di analisi nei laboratori delle acque. Con l'ultima applicazione per l'analisi dei solidi sospesi totali (TSS), ora viene automatizzato anche l'intero processo di pesatura dei filtri. In questo processo, un campione d'acqua viene fatto passare attraverso un filtro, che viene poi asciugato e pesato nuovamente. La differenza di peso determina la quantità di solidi presenti nell'acqua. La nostra pinza centrata a 3 griffe MGD800 assicura una manipolazione precisa dei filtri, fondamentale per l'affidabilità della misura. In questo modo, la nostra tecnologia di presa contribuisce a un processo di analisi completamente automatizzato e riproducibile.


CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione